17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷媒ガス検知器 testo316-3/4 0563シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷媒ガス検知器 testo316-3/4 0563シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-0105-49

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・3g/yearの感度(EN14624適合)でわずかなリークも検知可能--検知するとディスプレイカラーとアラーム音でお知らせ。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

質量
500g
分解能
-
測定項目
-
バッテリー
-
外形寸法
-
スタートアップ時間
-
センサチューブの長さ
-
最小検知能力
-
測定応答速度
-
測定可能物質
-
動作湿度
-
保管温度
+50℃

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト