ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
尾崎製作所 球付測定子 |
|
日油技研工業 サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】 |

【特長】
・未知ガスを簡単迅速に測定
【商品仕様】
・12種類の固有の反応をもった検知管を決められた順に測定することで、有害ガスを総合的に判定

アズワン
SOX-M2 交換酸素センサー

アズワン
JKO-25L3交換用検知部
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガステック
気体採取器セット
0通常価格(税別):24,494円

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
0通常価格(税別):59,111円

ガステック
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
0通常価格(税別):12,175円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~