17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジ 20ml(600用) 601

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円
通常出荷日:11日目

【特長】・プロパン検知器セット用シリンジ【商品仕様】・プロパン検知器セット 600用

    型番:

    61-0102-14
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0102-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0102-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    984円
    ( 1,082円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プロパン検知器セット用シリンジ
    【商品仕様】
    ・プロパン検知器セット 600用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリンジ 20ml(600用) 601の型番61-0102-14のページです。 型番61-0102-14に関する仕様情報を記載しております。
    シリンジ 20ml(600用) 601のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリンジ 20ml(600用) 601
    ガスタイトシリンジ100Ml
    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)
    個人サンプラー用ホルダーATPS-20H
    GOA-40D-5用延長コード20m
    [EA705EH用] フィルターキット(20枚)
    メーカーアズワン柴田科学ガステック柴田科学ガステックエスコ
    通常価格984円46,177円157,121円64,003円 -13,175円4,118円
    通常出荷日11日目6日目19日目6日目19日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました