17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロパン検知器セット 600

通常単価(税別)
7,899円
税込単価
8,689円
通常出荷日:20日目

【特長】・簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます【商品仕様】・プロパン検知器セット・使用検知管名...

詳細を確認

    型番:

    61-0102-13
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0102-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0102-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,899円
    ( 8,689円 )
    20日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
    【商品仕様】
    ・プロパン検知器セット
    ・使用検知管名: 100B プロパン
    ・1箱の測定回数: 10
    ・有効期限(年): 3
    ・測定ガス名:プロパン
    ・測定範囲: 0.1~2.0%
    ・標準吸引回数(n): -
    ・測定時間(hr): -
    ・特記事項:-

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プロパン検知器セット 600の型番61-0102-13のページです。 型番61-0102-13に関する仕様情報を記載しております。
    プロパン検知器セット 600のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロパン検知器セット 600
    気体採取器セット検知管
    気体採取器セット
    気流検知管セット
    可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
    ポンプユニットセット
    メーカーアズワンガステックガステックエスコA-Gas Japan(旧FUSO)新コスモス電機
    通常価格7,899円3,525円24,494円10,290円59,111円41,934円
    通常出荷日20日目6日目1日目2日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました