17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル燃焼管理テスタ(O2) OX-600

ポータブル燃焼管理テスタ(O2) OX-600

通常単価(税別)
228,501230,797
税込単価
251,351253,877
通常出荷日:13日目

・ポータブル燃焼管理テスタ(O2)

  • 採気方式
    吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ装着)
  • 測定範囲
    排気ガス中の酸素(O2)/0.0~25.0vol%、排気ガス温度(オプション)/0~750℃
  • 付属品
    サンプリングプローブ、ダストフィルタ、ソフトケース
  • 使用温度範囲
    使用温度範囲:-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
  • 寸法
    78(W)×200(H)×50(D)mm
  • 測定原理
    排気ガス中の酸素(O2)/ガルバニ電池式、排気ガス温度(オプション)/熱電対(K型)
  • 応答時間
    90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
  • 警報方式
    LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 指示精度
    排気ガス中の酸素(O2)/±0.5vol%、排気ガス温度(オプション)/±5℃
  • 測定対象ガス
    排気ガス中の酸素(O2)/排気ガス温度(オプション)
  • 連続使用時間
    約20時間
  • 本体質量
    約550g (電池含む本体のみ)
  • 最小桁表示
    排気ガス中の酸素(O2)/0.1vol%、排気ガス温度(オプション)/1℃
  • 濃度表示
    液晶デジタル
  • 警報設定値
    警報設定値:瞬時値測定警報 出荷時:ALM1 警報解除 ALM2 警報解除 平均値測定警報 出荷時:ALM3 警報解除
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トレーサビリテイ証明書

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

トレーサビリテイ証明書

商品詳細種別

最小発注数量
トレーサビリテイ証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
<トレーサビリテイ証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230,797
( 253,877 )
13日目
228,501
( 251,351 )
13日目

詳細情報

基本情報

・ポータブル燃焼管理テスタ(O2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル燃焼管理テスタ(O2) OX-600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル燃焼管理テスタ(O2) OX-600
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
酸素濃度計 POM-2501シリーズ
光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン光明理化学工業エスコ
通常価格228,501-60,25944,952293,937 -195,082250,696
通常出荷日13日目18日目1日目20日目〜14日目20日目
採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ装着)-----
測定範囲排気ガス中の酸素(O2)/0.0~25.0vol%、排気ガス温度(オプション)/0~750℃--0~100%--
付属品サンプリングプローブ、ダストフィルタ、ソフトケースプロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本プロテクトカバー、ベルトクリップ---
使用温度範囲使用温度範囲:-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)-----
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト