17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチガス測定器(O2・可燃性ガス・H2S・CO) MD-940

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチガス測定器(O2・可燃性ガス・H2S・CO) MD-940

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-9735-12

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・マルチガス測定器(O2・可燃性ガス・H2S・CO)

指定中の仕様・寸法情報

採気方式
吸引式
測定範囲
酸素(O2)/0.0~50.0vol%、可燃性ガス/0~100%LEL、硫化水素(H2S)/0.0~50.0ppm、一酸化炭素(CO)/0~300ppm
付属品
浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
トレーサビリテイ証明書
トレーサビリテイ証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
使用温度範囲
使用温度範囲:-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
寸法
230(W)×165(H)×130(D)mm
測定原理
酸素(O2)/ガルバニ電池式、可燃性ガス/接触燃焼式、硫化水素(H2S)/定電位電解式、一酸化炭素(CO)/定電位電解式
応答時間
90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)
警報方式
LEDランプ、LCD表示、ブザー
指示精度
指示精度:酸素(O2)/0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%、可燃性ガス/±10%LEL、硫化水素(H2S)/定電位電解式、一酸化炭素(CO)/0~100ppm:±10ppm 101ppm以上:指示値の±10%
測定対象ガス
酸素(O2)/可燃性ガス/硫化水素(H2S)/一酸化炭素(CO)
連続使用時間
連続使用時間:アルカリ乾電池使用時:約35時間

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト