17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチガス測定器(O2・可燃性ガス・CO) MD-811

マルチガス測定器(O2・可燃性ガス・CO) MD-811

通常単価(税別)
343,301345,598
税込単価
377,631380,158
通常出荷日:13日目

・マルチガス測定器(O2・可燃性ガス・CO)

  • 採気方式
    吸引式
  • 測定範囲
    酸素(O2)/0~50.0vol%、可燃性ガス/0~100%LEL、一酸化炭素(CO)/0~300ppm
  • 付属品
    浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
  • 使用温度範囲
    使用温度範囲:-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
  • 寸法
    230(W)×165(H)×130(D)mm
  • 測定原理
    酸素(O2)/ガルバニ電池式、可燃性ガス/接触燃焼式、一酸化炭素(CO)/定電位電解式
  • 応答時間
    90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず)
  • 警報濃度
    酸素(O2)/18.0vol%以下、可燃性ガス/20%LEL、一酸化炭素(CO)/50ppm
  • 警報方式
    LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 指示精度
    指示精度:酸素(O2)/0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%、可燃性ガス/±10%LEL、一酸化炭素(CO)/100ppm以下:±10ppm 101ppm以上:指示値の±10%
  • 測定対象ガス
    酸素(O2)/可燃性ガス/一酸化炭素(CO)
  • 連続使用時間
    連続使用時間:アルカリ乾電池使用時:約35時間
  • 本体質量
    約2.8kg(電池、センサ含む)
  • 最小桁表示
    酸素(O2)/0.1vol%、可燃性ガス/1%LEL、一酸化炭素(CO)/1ppm
  • 濃度表示
    液晶デジタル
  • 電源
    単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トレーサビリテイ証明書

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

トレーサビリテイ証明書

商品詳細種別

最小発注数量
トレーサビリテイ証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
<トレーサビリテイ証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345,598
( 380,158 )
13日目
343,301
( 377,631 )
13日目

詳細情報

基本情報

・マルチガス測定器(O2・可燃性ガス・CO)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチガス測定器(O2・可燃性ガス・CO) MD-811のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチガス測定器(O2・可燃性ガス・CO) MD-811
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
酸素濃度計 POM-2501シリーズ
可燃性ガス検知器
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンリジッド光明理化学工業
通常価格343,301-60,25944,952293,937 -45,482200,184
通常出荷日13日目18日目1日目20日目〜2日目14日目
採気方式吸引式-----
測定範囲酸素(O2)/0~50.0vol%、可燃性ガス/0~100%LEL、一酸化炭素(CO)/0~300ppm--0~100%--
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケースプロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本プロテクトカバー、ベルトクリップ---
使用温度範囲使用温度範囲:-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)-----
寸法230(W)×165(H)×130(D)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト