17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル可燃性ガスモニタ FMシリーズ

ポータブル可燃性ガスモニタ FMシリーズ

通常単価(税別)
182,581184,877
税込単価
200,839203,365
通常出荷日:13日目

【特長】・小型・軽量の光明の携帯形可燃性ガス測定器は、爆発防止を第一の目的とする可燃性ガス測定に最適な...

詳細を確認
  • 採気方式
    吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)
  • 測定範囲
    0~100%LEL
  • 付属品
    サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース
  • 使用温度範囲
    使用温度範囲:-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)
  • 寸法
    78(W)×200(H)×50(D)mm
  • 測定原理
    接触燃焼式
  • 応答時間
    90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
  • 警報精度
    ±10%LEL
  • 警報方式
    LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 測定対象ガス
    大気中の可燃性ガス
  • 連続使用時間
    約8時間(無警報の場合)
  • 防爆性
    ExiadIICT4X(第TC19587号)
  • 最小桁表示
    1%LEL
  • 濃度表示
    液晶デジタル
  • 警報設定値
    20%LEL
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トレーサビリテイ証明書

  • 校正証明書(内訳)

  • 使用圧力範囲

  • 指示精度

  • 本体質量

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

トレーサビリテイ証明書

校正証明書(内訳)

使用圧力範囲

指示精度

本体質量

商品詳細種別

電源

最小発注数量
-
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
80~110 kPa
±10%LEL
約550g(電池含む)
±10%LEL以内 <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
1個
-
-
80~110 kPa
±10%LEL
約550g(電池含む)
±10%LEL以内 <試験成績書付>
単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
1個
トレーサビリテイ証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
-
80~110kPa
±10%LEL以内
約550g (電池含む)
±10%LEL <トレーサビリテイ証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
-
1個
-
-
80~110kPa
±10%LEL以内
約550g (電池含む)
±10%LEL <試験成績書付>
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,877
( 203,365 )
13日目
182,581
( 200,839 )
13日目
184,877
( 203,365 )
13日目
182,581
( 200,839 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量の光明の携帯形可燃性ガス測定器は、爆発防止を第一の目的とする可燃性ガス測定に最適な接触燃焼式センサを採用。操作と持運びの簡単さが特長です。人体への毒性は少ないとはいえ、工業用原料・燃料・噴射剤・溶接など幅広い分野で数多く使われている可燃性ガス。火災・爆発防止には、漏洩防止対策や換気、着火源排除は当然として、まずガスの有無の確認と濃度測定が重要。光明の携帯形可燃性ガス測定器は確実に機能します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル可燃性ガスモニタ FMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル可燃性ガスモニタ FMシリーズ
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
酸素濃度計 POM-2501シリーズ
ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
可燃性ガス検知器
拡散式ポータブル酸素モニタ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンリジッド光明理化学工業
通常価格182,581-60,259293,937 -44,95245,482144,060
通常出荷日13日目18日目20日目〜1日目2日目14日目
採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)-----
測定範囲0~100%LEL-0~100%---
付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケースプロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本-プロテクトカバー、ベルトクリップ--
使用温度範囲使用温度範囲:-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)-----
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト