17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケッタブルSO2モニタ TPA-5300P

ポケッタブルSO2モニタ TPA-5300P

通常単価(税別)
124,016126,312
税込単価
136,418138,943
通常出荷日:13日目

・ポケッタブルSO2モニタ

  • 採気方式
    拡散式
  • 測定範囲
    0.0~50.0ppm
  • 付属品
    ソフトケース
  • 使用温度範囲
    使用温度範囲:-10~45℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
  • 寸法
    100(W)×54(H)×23(D)mm(センサ部除く)
  • 測定原理
    定電位電解式
  • 応答時間
    62.5%応答30秒以内
  • 警報濃度
    警報濃度:LOW:2ppm/HIGH:15ppm(2段警報)
  • 警報方式
    LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 指示精度
    指示精度:0.0~5.0ppm:±0.5ppm、5.1ppm以上:指示値.の±10%
  • 測定対象ガス
    二酸化硫黄(SO2)
  • 連続使用時間
    約600時間
  • 本体質量
    約100g(電池含む)
  • 最小桁表示
    0.1ppm
  • 濃度表示
    液晶デジタル
  • 主要機能
    表示照明、バッテリ残量表示、自動校正
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池2本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トレーサビリテイ証明書

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

トレーサビリテイ証明書

商品詳細種別

最小発注数量
トレーサビリテイ証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
<トレーサビリテイ証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,312
( 138,943 )
13日目
124,016
( 136,418 )
13日目

詳細情報

基本情報

・ポケッタブルSO2モニタ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケッタブルSO2モニタ TPA-5300Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケッタブルSO2モニタ TPA-5300P
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
酸素濃度計 POM-2501シリーズ
ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
ポケッタブルSO2モニタ
CO/CO2モニタ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン光明理化学工業ケニス
通常価格124,016-60,259293,937 -44,952102,204286,922 -
通常出荷日13日目18日目20日目〜1日目14日目11日目〜
採気方式拡散式-----
測定範囲0.0~50.0ppm-0~100%---
付属品ソフトケースプロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本-プロテクトカバー、ベルトクリップ--
使用温度範囲使用温度範囲:-10~45℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)-----
寸法100(W)×54(H)×23(D)mm(センサ部除く)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト