17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素濃度計 POM-2501シリーズ

酸素濃度計 POM-2501シリーズ

通常単価(税別)
293,937340,559
税込単価
323,331374,615
通常出荷日:20日目~36日目

【特長】・少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。・ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています...

詳細を確認
  • サイズ
    105×58×205mm
  • 測定範囲
    0~100%
  • 分解能
    0.1%
  • 精度
    ±0.2%(0~20.9%測定時)
  • 重量
    750g
  • 検知原理
    ガルバニ電池式
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 付属品

  • インターフェース

  • メモリ

  • 通信機能

  • メモリ機能

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内
    • 36日以内

型番リスト

表示件数

付属品

インターフェース

メモリ

通信機能

メモリ機能

商品詳細種別

最小発注数量
注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個
-
-
無し
無し
メモリ機能・通信機能無
1個
注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個
-
最大100件
無し
有り
メモリ機能有り 通信機能無
1個
注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個、RS232Cケーブル
RS232C
最大100件
有り
有り
メモリ機能・通信機能有
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293,937
( 323,331 )
36日目
313,453
( 344,798 )
36日目
340,559
( 374,615 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。
・ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素濃度計 POM-2501シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト