17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CO2トランスミッタ eSENSE eSENSEシリーズ

通常単価(税別)
62,300円~82,203円
税込単価
68,530円~90,423円
通常出荷日:36日目

【特長】・通常のIAQ(屋内空気質)環境ではメンテナンスフリーです。

  • 測定範囲
    0~2000ppm
  • 消費電力
    1W以下
  • 精度
    ±30ppm±測定値の2%
  • 防塵・防水
    IP30
  • 表示
    4桁7セグメントLCD(ディスプレイ付きタイプのみ)
  • プローブ長
    245mm(調節可・ダクト型のみ)
  • 測定方式
    NDIR
  • 電源
    AC/DC24V±20% 50Hz
  • アナログ出力
    OUT1/0~10V、OUT2/2~10V・4~20mA(切り替え可)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細

  • 仕様

  • 型番

  • 特徴

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細

仕様

型番

特徴

最小発注数量
80×28×100mm
-
壁掛け型 / 自動自己診断機能付き
eSENSETM
-
1個
80×28×100mm
壁掛け型(ディスプレイ付き)
型番eSENSE-Disp
-
自動自己診断機能付き
1個
84×46×142mm
自動自己診断機能付き
ダクト型
eSENSE-Duct
-
1個
84×46×142mm
ダクト型(ディスプレイ付き)
自動自己診断機能付き
eSENSE-Duct-Disp
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,300円
( 68,530円 )
36日目
70,060円
( 77,066円 )
36日目
73,427円
( 80,770円 )
36日目
82,203円
( 90,423円 )
36日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のIAQ(屋内空気質)環境ではメンテナンスフリーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CO2トランスミッタ eSENSE eSENSEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2トランスミッタ eSENSE eSENSEシリーズ
酸素濃度計 POM-2501シリーズ
CO/CO2モニタ
CO2モニター CO2-M1/CO2-MINI
CO2モニター
対応不要
メーカーアズワンアズワンケニスカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)佐藤計量器製作所
通常価格62,300円-293,937円 -286,922円 -12,977円 -76,386円19,344円
通常出荷日36日目20日目〜11日目〜1日目〜6日目7日目
測定範囲0~2000ppm0~100%----
消費電力1W以下-----
精度±30ppm±測定値の2%±0.2%(0~20.9%測定時)----
防塵・防水IP30-----
表示4桁7セグメントLCD(ディスプレイ付きタイプのみ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト