ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

L-678 LEDアームルーペ

L-678 LEDアームルーペ 61-0486-19
通常単価(税別)
39,442円
税込単価
43,386円
通常出荷日:8日目

【特長】・機能と価格のバランスがとれたアームルーペ・ワールドワイド仕様のLEDタイプ・照明には省エネ・...

詳細を確認

型番:

61-0486-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0486-19の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0486-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,442円
( 43,386円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
・ワールドワイド仕様のLEDタイプ
・照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
・レンズは170㎜φの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)
・付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
・レンズ防塵・保護用カバー付
【商品仕様】
・重量:2.6kg
・定格電圧:DC12V(ACアダプター付)
・消費電力:5W
・LED:白色PowerLED 56個
・LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
・クランプ最大開幅:65㎜
・レンズ径:170㎜φ
・アーム長:855㎜
・倍率:1.75×
・色温度:6500K

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L-678 LEDアームルーペの型番61-0486-19のページです。 型番61-0486-19に関する仕様情報を記載しております。
L-678 LEDアームルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L-678 LEDアームルーペ
LEDアームルーペ L-678
LEDアームルーペ
L-678用クランプ L-678-1
マイクロスコープ(PC用)L-KIT678
LEDアームルーペ L-660
メーカーアズワンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格39,442円27,889円30,317円5,499円101,183円11,281円
通常出荷日8日目3日目2日目3日目5日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました