17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IMJ-1000MJ 内側マイクロメータ 61-9171-11

IMJ-1000MJ 内側マイクロメータ

通常単価(税別)
130,921
税込単価
144,013
通常出荷日:8日目

【特長】・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます・測定面超硬合金...

詳細を確認

    型番:

    61-9171-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9171-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9171-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    130,921
    ( 144,013 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます
    ・測定面超硬合金チップ付
    【商品仕様】
    ・測定範囲:200~1000mm
    ・最小表示:0.001mm
    ・パイプ本数:5本
    ・マイクロメータヘッドのストローク:25mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IMJ-1000MJ 内側マイクロメータの型番61-9171-11のページです。 型番61-9171-11に関する仕様情報を記載しております。
    IMJ-1000MJ 内側マイクロメータのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IMJ-1000MJ 内側マイクロメータ
    デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター
    デジタル外側マイクロメータ
    167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)
    マイクロメータ基準棒
    マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書
    メーカーアズワンミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
    通常価格130,92151,240 -12,008 -5,778 -2,250 -16,161 -
    通常出荷日8日目在庫品1日目3日目4日目在庫品1日目〜26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました