ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~

・溶接塩ビ棒

goot(太洋電機産業)
グット アクリル曲げヒーター

富士インパルス
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)ガン単品

goot(太洋電機産業)
ナイロンロープカッター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石崎電機製作所
プラジェット,標準タイプの工業用熱風機
4.8通常価格(税別):11,255円~

マキタ
ヒートガン HG6031VK
4.7通常価格(税別):11,368円

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):2,002円~

石崎電機製作所
“プラジェット”用パーツ
4.8通常価格(税別):799円~

石崎電機製作所
プラジェット,樹脂(塩ビ)溶接専用器
4.7通常価格(税別):15,701円~

石崎電機製作所
プラジェット,シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に使用
4.5通常価格(税別):22,676円~

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

マツデン
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品
0通常価格(税別):22,122円

エスコ
AC100V/ 330W ヒートガン(小型)
0通常価格(税別):7,816円