ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

K-210-4ディスクカッター

型番:

61-0485-64
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0485-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
適用チップソー:外径(mm)
85
適用チップソー:刃厚(mm)
1.6
用途
金属、プラスチック
商品タイプ詳細
ディスクカッター
種類
超硬
刃数
30山
適応機種
K-210用

型番リスト

表示件数
型番
61-0485-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,505円
( 8,256円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの切断にはK-210-4の使用をおすすめします。
【商品仕様】
・種類:超硬
・刃数:30山
・外径:85㎜φ
・刃厚:1.6㎜
・適応品:K-210用
・【用途】:金属・プラスチック

商品情報

製品仕様

型番種類刃数外径刃厚適応品用途
61-0485-64超硬30山φ85㎜1.6㎜K-210用金属・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K-210-4ディスクカッターの型番61-0485-64のページです。 型番61-0485-64に関する仕様情報を記載しております。
K-210-4ディスクカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K-210-4ディスクカッター
卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)
K-110-2ディスクカッター
PCBカッターK-210
K-210-12角度ガイド
K-210-15ディスクカッターワッシャ
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,505円889円 -4,168円75,162円3,085円782円
通常出荷日8日目2日目〜8日目1日目10日目7日目
商品タイプその他関連品-その他関連品-その他関連品-
適用チップソー:外径(mm)85-50---
適用チップソー:刃厚(mm)1.6-0.5---
用途金属、プラスチック-金属、木材、プラスチック---
商品タイプ詳細ディスクカッター-ディスクカッター-角度ガイド-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました