17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンク材質

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃角度(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプS Cシリーズ マスターカット

通常単価(税別)
5,1397,715
税込単価
5,6538,487
通常出荷日:7日目

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンク材質

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

刃角度

(°)

最小発注数量
オール超硬
φ6.0
8
50.8
10
1個
-
φ9.5
9.5
-
13
1個
-
φ12.7
13
-
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,141
( 5,655 )
7日目
5,139
( 5,653 )
7日目
7,715
( 8,487 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク6mm、シャンク長45mm、全長50.8mm
  • S-105はオール超硬

規格表

型番刃径×刃長×角度
S-105φ6.0×8.0mm×10°
S-121φ9.5×9.5mm×13°
S-141φ12.7×13mm×16°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプS Cシリーズ マスターカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプS Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカット
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格5,139-3,465 -3,594 -3,3253,200 -3,564
通常出荷日7日目7日目7日目7日目6日目〜在庫品1日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットクロスカットスパイラルカットクロスカットクロスカットクロスカット
形状逆テーパー型シリンダー先丸型シリンダー先丸型逆テーパー型シリンダー型シリンダー先丸型
シャンク長(mm)454545384530

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング