ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-51

通常単価(税別)
3,325
税込単価
3,658
通常出荷日:7日目

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

型番:

E-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
クロスカット
形状
楕円型
刃径(mm)
φ6.4
刃長(mm)
10
シャンク長(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
E-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,325
( 3,658 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-51の型番E-51のページです。 型番E-51に関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-51
超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ マスターカット E-21
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプE Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ エンドカット(E)
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格3,3254,1082,1483,5294,5382,148
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットクロスカットクロスカットスパイラルカットクロスエンドカットスパイラルカット
形状楕円型楕円型楕円型楕円型シリンダー型楕円型
刃径(mm)φ6.4φ4.8φ3.0φ6.4φ6.4φ3.0
刃長(mm)107.15.610135.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング