ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカット

通常単価(税別)
3,098
税込単価
3,408
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。・切粉も粒状に近く安全です。

詳細を確認

型番:

C-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
クロスカット
形状
シリンダー先丸型
刃径(mm)
φ6.4
刃長(mm)
13
シャンク長(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
C-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,098
( 3,408 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。
・切粉も粒状に近く安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカットの型番C-51のページです。 型番C-51に関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプA Bシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ マスターカット
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格3,0983,7603,0674,2443,6831,867
通常出荷日在庫品1日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットクロスカットスパイラルカットクロスカットスパイラルカットクロスカット
形状シリンダー先丸型逆テーパー型シリンダー先丸型コーン先丸型シリンダー型楕円型
刃径(mm)φ6.4φ6.4φ6.4φ4.8φ6.4φ3.0
刃長(mm)136.41312.7135.6

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング