17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ スパイラルカット(S)

通常単価(税別)
1,9982,449
税込単価
2,1982,694
通常出荷日:7日目

【特長】・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

刃径

(mm)

最小発注数量
φ3.0
1個
φ2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,998
( 2,198 )
7日目
2,449
( 2,694 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目詰まりもマスターカットより少ないです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク3mm(オール超硬)全長38mm

規格表

型番刃径
D-1Sφ3.0mm
D-2Sφ2.4mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ スパイラルカット(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)
メーカーアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格1,998-2,449 -2,4492,186 -2,148 -2,148
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状スパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットクロスカットスパイラルカットスパイラルカット
形状ボール型シリンダー型逆テーパー型ボール型シリンダー先丸型楕円型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
全長(mm)383838383838

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング