17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿5本編軍手・10双組 B-8010-0-F

純綿5本編軍手・10双組

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・キャンプなど火を使う場面に純綿5本編軍手!!・10双組

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • カラー
    キナリ
  • JANコード
    4536527865281
  • 内容量
    1パック(10双)

型番:

B-8010-0-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-8010-0-Fの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
サイズ
フリー
カラー
キナリ
JANコード
4536527865281
内容量
1パック(10双)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
B-8010-0-FB-8010-0-F

内容量

最小発注数量
1パック(10双)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャンプなど火を使う場面に純綿5本編軍手!!
・10双組

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

純綿5本編軍手・10双組の型番B-8010-0-Fのページです。 型番B-8010-0-Fに関する仕様情報を記載しております。
純綿5本編軍手・10双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿5本編軍手・10双組
2.5本編軍手・10双組
2本編軍手・10双組
綿混5本編軍手・10双組
日本一軍手・2本編・10双組
すべり止め2本編軍手・10双組
メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡
通常価格780380370580420695
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手すべり止め
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
カラーキナリサラシホワイトキナリサラシイエロー
JANコード453652786528145365278651374983670007172453652786526745365278651064536527865359
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト