ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】 |

【特長】・純綿の軍手です。・キャンプやレジャーでご使用頂けます。

コーコス信岡
綿混5本編軍手・10双組

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~

ミスミ
特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
4.2通常価格(税別):518円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
4.2通常価格(税別):455円~

富士手袋
日本一軍手 4841 10ゲージ
4.4通常価格(税別):406円

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
4.4通常価格(税別):307円~