ファクトリーサプライ用品技術窓口

2本編軍手・10双組 SG-10-0-F

2本編軍手・10双組

通常単価(税別)
370
税込単価
407
通常出荷日:3日目

【特長】・お手ごろ軍手で、軽作業、土木、工事、建築作業に!!・2本編み軍手10双組

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • カラー
    ホワイト
  • JANコード
    4983670007172
  • 内容量
    1パック(10双)

ご注意

  • 火を使用されるところでのご使用はお控え下さい。

型番:

SG-10-0-F
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-10-0-Fの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
サイズ
フリー
カラー
ホワイト
JANコード
4983670007172
内容量
1パック(10双)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-10-0-FSG-10-0-F

内容量

最小発注数量
1パック(10双)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手ごろ軍手で、軽作業、土木、工事、建築作業に!!
・2本編み軍手10双組

ご注意

  • 火を使用されるところでのご使用はお控え下さい。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2本編軍手・10双組の型番SG-10-0-Fのページです。 型番SG-10-0-Fに関する仕様情報を記載しております。
2本編軍手・10双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本編軍手・10双組
2.5本編軍手・10双組
日本一軍手・2本編・10双組
すべり止め2本編軍手・10双組
純綿5本編軍手・10双組
2本編軍手・袖口蛍光・10双組
メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡
通常価格370380420695780360
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手すべり止め軍手軍手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
カラーホワイトサラシサラシイエローキナリサラシ
JANコード498367000717245365278651374536527865106453652786535945365278652814536527865120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト