17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 先端マグネット

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ラチェットドライバー(マグネット入り)

ラチェットドライバー(マグネット入り)
通常単価(税別)
2,0312,282
税込単価
2,2342,510
通常出荷日:1日目~2日目

ミニサイズのラチェットドライバー。【特長】・本体はアルミニウム。・ビットが落ちないマグネット内蔵です。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

先端マグネット

重量

(g)

材質1

仕様

最小発注数量
38
4989999376654
763-0468
有り
60
軸:クロムバナジウム鋼
色:赤
1個
46
4989999376661
763-0476
あり
73
軸:クロジウムバナジウム鋼
色:青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,031
( 2,234 )
1日目
2,282
( 2,510 )
2日目

詳細情報

基本情報

ミニサイズのラチェットドライバー。
【特長】
・本体はアルミニウム。
・ビットが落ちないマグネット内蔵です。
【用途】
・スタビータイプで狭い箇所での使用に最適。

商品情報

製品仕様

ラチェットドライバー(マグネット入り) イメージ

ラチェットドライバー(マグネット入り) イメージ

  • 刃先:マグネット入り
  • 対辺寸法:6.35mm

付属品

  • ビット:No.2

製造国

  • 台湾
品番刃先全長
(mm)
質量
(g)
TRD-38R(+)No.23860
TRD-46B(+)No.24673

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットドライバー(マグネット入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバー(マグネット入り)
フレキシブルシャフト付 ラチェットドライバー
"クイックボール72"ラチェットドライバー
クイックボール60ラチェットドライバー
"ミニスタ72"ラチェットドライバー スタービータイプ
ラチェットドライヴプラス DZ-51
メーカートラスコ中山ANEXANEXANEXANEXエンジニア
通常価格2,031-2,8502,6502,5002,2003,145
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目2日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2No.2No.2
単品/セット単品セット単品単品単品単品
マグネットありなしありありなしなし
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
よく一緒に購入される商品

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング