17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ドライバー(プラス・マイナス・セット品)

精密ドライバー(プラス・マイナス・セット品)

通常単価(税別)
485円~2,138円
税込単価
534円~2,352円
通常出荷日:1日目~4日目

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバー。【特長】・精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便...

詳細を確認
  • グリップ材質
    金属
  • 本体材質
    クロムモリブデン鋼
  • 仕様
    硬度:HRC53~56

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

精密ドライバー イメージ

精密ドライバー イメージ

  • 硬度:HRC53~56
  • ケースサイズ:100×110×11mm

材質

  • 軸部:クロムモリブデン鋼(SNCM)
  • グリップ部:鋼材

製造国

  • 台湾
品番刃先軸長
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TSDA-1.2(-)1.2×0.251880.55.7
TSDA-1.8(-)1.8×0.312491.08.8
TSDA-2.4(-)2.4×0.3628102.012.9
TSDA-3.0(-)3.0×0.6030110.019.7
TSDA-0(+)No.028102.013.0
TSDA-1(+)No.130110.020.0
品番セット内容セット内容
(本)
質量
(g/セット)
TSDA-6STSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-16105

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 単品/セット

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

単品/セット

JANコード

トラスココード

セット内容

重量

(g)

ケースサイズ

最小発注数量
プラス(+)
No.0
-
-
102
28
単品
4989999376814
763-0506
-
13
-
1個
プラス(+)
No.1
-
-
110
30
単品
4989999376821
763-0514
-
20
-
1個
マイナス(-)
-
1.2
0.25
80.5
18
単品
4989999376777
763-0522
-
5.7
-
1個
マイナス(-)
-
1.8
0.31
91
24
単品
4989999376784
763-0531
-
8.8
-
1個
マイナス(-)
-
2.4
0.36
102
28
単品
4989999376791
763-0549
-
12.9
-
1個
マイナス(-)
-
3
0.6
110
30
単品
4989999376807
763-0557
-
19.7
-
1個
プラス(+) / マイナス(-)
No.0 / No.1
1.2 ~ 3
0.25 ~ 0.6
-
-
セット
4989999376838
763-0565
6本+ケース
105
100×110×11mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570円
( 627円 )
4日目
570円
( 627円 )
1日目
485円
( 534円 )
4日目
514円
( 565円 )
1日目
518円
( 570円 )
4日目
523円
( 575円 )
4日目
2,138円
( 2,352円 )
1日目

詳細情報

基本情報

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバー。
【特長】
・精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利。
・時計、ラジオ、メガネなどの組立修理などに便利。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバー(プラス・マイナス・セット品)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
精密機械整備に
5
満足度:5.0
品質もよく安価で使いやすいです。 こじりに使って先端が傷んでも安価なため買い替えがききます。
0人が参考にしています。
小型精密機械の組み立て
5
満足度:5.0
オール金属で出来ているのでとても丈夫です。作業性も高いです。 それでいて値段は安いのでコストパフォーマンスに優れていると...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバー(プラス・マイナス・セット品)
精密ドライバー(クッショングリップ) セット
精密ドライバー(クッショングリップ)
精密ドライバー TSSD-2
精密用プラスドライバー
精密用マイナスドライバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ANEXANEX
通常価格485円-2,410円403円 -809円394円 -407円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
グリップ材質金属ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
本体材質クロムモリブデン鋼炭素工具鋼炭素工具鋼特殊合金鋼--
仕様硬度:HRC53~56-----
よく一緒に購入される商品

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト