ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接ケーブルリール 20m HJ−338Rホルダーセット付 EDS-2022

溶接ケーブルリール 20m HJ−338Rホルダーセット付 EDS-2022 EDS-2022
通常単価(税別)
129,653円
税込単価
142,618円
通常出荷日:1日目

【特長】・スムーズな引き出し・巻取りを実現。【用途】・溶接・溶断作業に

型番:

EDS-2022
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDS-2022の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
ホース長さ(m)
20
JANコード
4​9​3​0​5​1​0​1​3​3​0​5​8
トラスココード
851-3249
質量(g)
15400
特長1
付属品:​H​J​-​3​3​8​R​ホ​ル​ダ​ー​セ​ッ​ト、​一​次​側​電​線​1​.​5​m
特長2
材質・仕上げ:​ガ​ラ​ス​繊​維​入​り​樹​脂
仕様1
​W​C​T​22​×​1
仕様2
​許​容​電​流​(​A​)​:1​0​0​%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EDS-2022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,653円
( 142,618円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズな引き出し・巻取りを実現。
【用途】
・溶接・溶断作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接ケーブルリール 20m HJ−338Rホルダーセット付 EDS-2022の型番EDS-2022のページです。 型番EDS-2022に関する仕様情報を記載しております。
溶接ケーブルリール 20m HJ−338Rホルダーセット付 EDS-2022のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ケーブルリール 20m HJ−338Rホルダーセット付 EDS-2022
水中熔断ホルダー W-52K
10.0mホース(EA330BA・旧EA330B用)EA330B-2
細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)
1/4"-3/4" チッソブローセット
KSランラン
メーカーハタヤリミテッド酸素アーク工業エスコスター電器製造エスコカミマル
通常価格129,653円40,360円12,946円18,655円26,177円261,411円
通常出荷日1日目3日目2日目5日目2日目7日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス溶接器ガス溶接器
ホース長さ(m)202.21010310
JANコード4​9​3​0​5​1​0​1​3​3​0​5​8-----
トラスココード851-3249-----
質量(g)15400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました