17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工レンチスパナ付 MDJW20STR

電工レンチスパナ付

通常単価(税別)
2,996円
税込単価
3,296円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンドルは13と17のスパナ付です。・​ソ​ケ​ッ​ト​:1​7【用途】・レースウェイの締め...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
    無
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 二面幅寸法 (mm)
    13・17
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4​9​8​9​0​6​5​1​1​1​6​1​5
  • トラスココード
    811-2832
  • 質量(g)
    400

型番:

MDJW20STR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MDJW20STRの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
無
首振り(フレックス)
無
二面幅寸法(mm)
13・17
単品・セット区分
単品
JANコード
4​9​8​9​0​6​5​1​1​1​6​1​5
トラスココード
811-2832
質量(g)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDJW20STR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,996円
( 3,296円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは13と17のスパナ付です。
・​ソ​ケ​ッ​ト​:1​7
【用途】
・レースウェイの締めつけに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工レンチスパナ付の型番MDJW20STRのページです。 型番MDJW20STRに関する仕様情報を記載しております。
電工レンチスパナ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工レンチスパナ付
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
板スパナセット(両口スパナ)
両口メガネレンチ TM-16X18
ラチェットめがねレンチセット
メーカーMCCコーポレーションTONEトップ工業ホーザントップ工業TONE
通常価格2,996円4,536円6,465円920円2,465円4,303円
通常出荷日6日目2日目1日目2日目1日目5日目
種類コンビネーション片口めがね多機能レンチ両口スパナ両口めがねコンビネーション
ラチェット機構無無有無無有
首振り(フレックス)無無無無無無
二面幅寸法(mm)13・173617 / 8×10×12×1312×14 / 5.5×7 / 8×1016×1810 / 12 / 8
単品・セット区分単品単品単品セット品単品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました