17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカレンチ 350(8角ナット用) MJW-350E

メカレンチ 350(8角ナット用)

通常単価(税別)
12,161
税込単価
13,377
通常出荷日:6日目

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能なメカレンチ。【特長】・調整機能により1丁で幅...

詳細を確認
  • 種類
    多機能レンチ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    28~46
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4​9​8​9​0​6​5​1​0​6​5​7​4
  • トラスココード
    811-2506
  • 質量(g)
    720

型番:

MJW-350E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メカレンチ 350(8角ナット用)の仕様

品番品名CAP(対辺寸法)本体色
MJW-350Eメカレンチ350
(八角ナット用)
28~46ブルー
品名締め付けできるナットの種類
メカレンチ350
(八角ナット用)
水道用ポリエチレン管金属継手
全長上アゴ厚み重量
400mm19mm720g
各部名称

各部名称

操作方法

  • 1.締め付けようとするナットに、適合するサイズのメカレンチを使用する。
  • 2.上アゴを全開(各部名称の図)にして、ナットを上アゴにセットした後、上アゴを閉じる。丸ナットを回して上アゴを動かし、締め付けようとするナットに合わせる。(この時、丸ナットをきつく締め付けすぎるとハンドルの反復運動がスムーズでなくなるので注意する。)
  • 3.やや手元側に引きながら、ハンドルを反復運動させることにより締め付けを行う。
  • 4.締め付けが終わったら、上アゴを全開にしてレンチを取り外す。

MJW-350Eの仕様・寸法情報

種類
多機能レンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
28~46
単品・セット区分
単品
JANコード
4​9​8​9​0​6​5​1​0​6​5​7​4
トラスココード
811-2506
質量(g)
720

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MJW-350E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,161
( 13,377 )
6日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能なメカレンチ。
【特長】
・調整機能により1丁で幅広いサイズに対応。
・ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付けが可能。
・テクニカル継手を締め付ける為の工具。
【用途】
・八角ボルト・ナット等の締付けに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカレンチ 350(8角ナット用)の型番MJW-350Eのページです。 型番MJW-350Eに関する仕様情報を記載しております。
メカレンチ 350(8角ナット用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカレンチ 350(8角ナット用)
メカレンチ MJW-300
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
農機用爪交換レンチ
農機用爪交換レンチセット
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーション旭金属工業トップ工業トップ工業TONE
通常価格12,1617,4041,5957,06113,4884,536
通常出荷日6日目1日目2日目1日目2日目2日目
種類多機能レンチ多機能レンチ片口スパナ片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)28~4626~381717×1917×19×22×2436
単品・セット区分単品単品単品単品セット品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました