17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

氷点下保冷パック ガツンとこおるくん(ハード)

通常単価(税別)
4811,127
税込単価
5291,240
通常出荷日:1日目~4日目

急冷タイプの保冷剤。 凍らせると氷点下-15℃(表面温度)になります。持ちやすいハンドル付き。【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷剤
  • 材質
    外装容器:ポリエチレン(抗菌材入)、ナイロン、ポリエチレン
  • 内容物
    CMC(カルボキシメチルセルロース)合成物
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

氷点下保冷パック ガツンとこおるくん(ハードタイプ)の仕様

アステージ ガツンとこおるくん ハードタイプ:関連画像

350の外観

アステージ ガツンとこおるくん ハードタイプ:関連画像

750の外観

アステージ ガツンとこおるくん ハードタイプ:関連画像

1000の外観

品番 外寸 カートン寸法 質量(g)
350 110×30×165 340×320×179 350
750 175×30×210 354×260×223 750
1000 200×30×265 371×210×280 1000
  • 急冷タイプの保冷剤。凍らせると氷点下-15℃(表面温度)になる。
  • 持ちやすいハンドル付き。
  • 保冷剤の温度が氷点下約-15℃まで下がるので、クーラーボックス内を急速に冷やすことが可能。
  • 角をおとしたデザインなので、落としても割れにくく丈夫。
  • 使用後も凍らせれば繰り返し使用可能。
  • 材質(外装容器):ポリエチレン(抗菌剤入)。
  • 材質(内容物):CMC(カルボキシメチルセルロース)合成物。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
200×30×265
4945296010837
1000
1個
1個
110×30×165
4945296010813
350
1個
1個
175×30×210
4945296010820
750
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,127
( 1,240 )
1日目
481
( 529 )
4日目
832
( 915 )
4日目

詳細情報

基本情報

急冷タイプの保冷剤。 凍らせると氷点下-15℃(表面温度)になります。持ちやすいハンドル付き。
【特長】
・角をおとしたデザインなので、落としても割れにくく丈夫です
・使用後も凍らせれば繰り返し使用できます
【用途】
・クーラーボックスの保冷剤の急冷タイプとして最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

氷点下保冷パック ガツンとこおるくん(ハード)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
飲み物を冷やす
5
満足度:5.0
保冷時間が長く、有名どころのキャンプ用品メーカーのものと遜色ありません。しかし、クーラーボックスも良いものを使わないと真...もっと読む
1人が参考にしています。
現場でのドリンク保冷
4
満足度:4.0
現場内での従業員のドリンクの保冷に使用。クーラーボックスに入れて使用しているが溶けるのが早い気がする。一般的な冷蔵庫では...もっと読む
0人が参考にしています。
夏場の野外作業
4
満足度:4.0
夏場の野外作業のペットボトルクーラーに使用しました。 冷却効果も問題ないので購入して良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q容器の内容物が凍らないですか?
A
冷凍温度が-20℃以下でないと内容物が凍らず、本来の能力を発揮できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
氷点下保冷パック ガツンとこおるくん(ハード)
フォレスクルー Dブルー
ASTAGE クールインパックソフト
クーラーボックス アイセルSB
ASTAGE クールバーソフト CF-150
サラヤ クールリフレ アイスパックR
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージサラヤ
通常価格481-2,184 -91 -2,302 -76143
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプ保冷剤保冷容器保冷剤保冷容器保冷剤保冷剤
材質外装容器:ポリエチレン(抗菌材入)、ナイロン、ポリエチレン本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP)外装袋:ナイロン・ポリエチレン本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、バックル:ステンレス、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール外装袋:ナイロン・ポリエチレン-
内容物CMC(カルボキシメチルセルロース)合成物-----
よく一緒に購入される商品

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング