17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニグルーガン 20313 98-0429

ミニグルーガン 20313

通常単価(税別)
1,165円
税込単価
1,282円
通常出荷日:2日目

【特長】・使いやすいピストルタイプで、上向きでも下向きでも使用できます。・サイズ(mm):W115×D...

詳細を確認

    型番:

    98-0429
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0429の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0429
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,165円
    ( 1,282円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使いやすいピストルタイプで、上向きでも下向きでも使用できます。
    ・サイズ(mm):W115×D29×H110
    ・定格使用時間:20分
    ・最高温度:約150℃
    ・重量:137g
    ・電源:AC100V
    ・付属品:グルースティック(φ7×100mm)5本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニグルーガン 20313の型番98-0429のページです。 型番98-0429に関する仕様情報を記載しております。
    ミニグルーガン 20313のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニグルーガン 20313
    THREEAXIS ミニグルーガン ヒューズ付き
    KAKURI SUNDRY ミニグルーガン SMG-301
    ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入
    1.9 L メルティングポット
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg
    メーカー三商イチネンアクセスKAKURI(角利産業)三商エスコスリーエムジャパン
    通常価格1,165円1,354円1,945円767円282,713円31,434円
    通常出荷日2日目1日目7日目2日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました