ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
アズワン
ディスペンサー用金属ニードル【60個入り】
通常価格(税別):7,740円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
アズワン
六角ナット 三価ホワイト
アズワン
通常価格(税別):789円~
通常出荷日:8日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
4.5通常価格(税別):1,561円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,172円~

長谷川刃物
キャナリー ボンドフリー鋏210mm
0通常価格(税別):1,899円

ケニス
セラミックはさみ
0通常価格(税別):7,566円

トラスコ中山
TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm
0通常価格(税別):971円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):4,831円~