ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
201x112x 75mm パーツトレー
通常価格(税別):450円~
通常出荷日:1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):965円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
0通常価格(税別):812円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

プラス
フィットカットカーブ フッ素コート左右非対称タイプ
0通常価格(税別):939円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):4,831円~

ALLEX
事務用はさみ 中
0通常価格(税別):1,327円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円