ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチックタック徳用ラベル 青枠 大 136枚入

スチックタック徳用ラベル 青枠 大 136枚入 96-1966
通常単価(税別)
1,081
税込単価
1,189
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリ瓶やガラスにも強力接着。・赤枠・青枠の2色で色分け管理にも便利。・枠カラー:青・規格:大...

詳細を確認

型番:

96-1966
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96-1966の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-1966
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081
( 1,189 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ瓶やガラスにも強力接着。
・赤枠・青枠の2色で色分け管理にも便利。
・枠カラー:青
・規格:大
・サイズ(mm):50×70
・入数(枚):136

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチックタック徳用ラベル 青枠 大 136枚入の型番96-1966のページです。 型番96-1966に関する仕様情報を記載しております。
スチックタック徳用ラベル 青枠 大 136枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチックタック徳用ラベル 青枠 大 136枚入
スチックタック徳用ラベル 赤枠 大 136枚入
スチックタック徳用ラベル 青大 136枚入50×70mm
スチックタック徳用ラベル 赤大 136枚入50×70mm
スチックタック徳用ラベル 青枠 中 180枚入
スチックタック徳用ラベル 青枠 小 324枚入
メーカー三商三商コクゴコクゴ三商三商
通常価格1,0811,0811,0171,0171,041972
通常出荷日4日目4日目8日目8日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました