ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
アクリサンデー
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):2,824円~
通常出荷日:1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
耐熱マスキングテープ CP901
アズワン
通常価格(税別):2,166円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791
通常価格(税別):3,806円~
通常出荷日:1日目
日東電工
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
通常価格(税別):258円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
衝撃検知インジケーター
0通常価格(税別):1,040円~

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):940円~

アズワン
アズフロン(R)ガラステープ
4通常価格(税別):2,550円~

東京硝子器械
パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m
0通常価格(税別):5,178円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~