ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーテープ 幅25㎜ K-255 桃

カラーテープ 幅25㎜ K-255 桃 96-1239
通常単価(税別)
1,296円
税込単価
1,426円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラーテープは、どのような表面にも貼れます。はがしたあとの糊残りが少なく、器具なども汚しませ...

詳細を確認

型番:

96-1239
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-1239の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-1239
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296円
( 1,426円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーテープは、どのような表面にも貼れます。はがしたあとの糊残りが少なく、器具なども汚しません。
・色は10色です。
・筆記性、耐寒、耐熱性に優れています。
・使用温度範囲-40~115℃
・規格:幅25mm 5m巻
・カラー:桃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーテープ 幅25㎜ K-255 桃の型番96-1239のページです。 型番96-1239に関する仕様情報を記載しております。
カラーテープ 幅25㎜ K-255 桃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーテープ 幅25㎜ K-255 桃
カラーテープ 幅25㎜ K-255 赤
カラーテープ 幅25㎜ K-255 青
カラーテープ 幅25㎜ K-255 黄
カラーテープ 幅25㎜ K-255 緑
カラーテープ 幅25㎜ K-255 白
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,296円1,296円1,296円1,296円1,296円1,296円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました