ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラベリングテープ 幅20㎜ ST-34 №17シャトルーズ

ラベリングテープ 幅20㎜ ST-34 №17シャトルーズ 96-1114
通常単価(税別)
2,371円
税込単価
2,608円
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富なカラー16色。ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。・ガラス、プラスチック、...

詳細を確認

型番:

96-1114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-1114の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-1114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,371円
( 2,608円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なカラー16色。ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。
・ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴム等乾いた表面であればどこにでも貼ることができます。油、水に強く、また耐酸性も優れています。
・一度貼ったテープを他に貼り替える事もでき、はがした面に糊が残りません。
・-15℃~+43℃の範囲でご使用になれます。
・テープ幅(mm):20
・カラーNo.:17
・カラー:シャトルーズ
・入数:12.7m巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベリングテープ 幅20㎜ ST-34 №17シャトルーズの型番96-1114のページです。 型番96-1114に関する仕様情報を記載しております。
ラベリングテープ 幅20㎜ ST-34 №17シャトルーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベリングテープ 幅20㎜ ST-34 №17シャトルーズ
ラベリングテープ 幅50㎜ ST-20 №17シャトルーズ
ラベリングテープ 幅25㎜ ST-10 №17シャトルーズ
ラベリングテープ 幅13㎜ ST-12 №17シャトルーズ
ラベリングテープ 幅38㎜ ST-11 №17シャトルーズ
ラベリングテープ 幅20㎜ ST-34 №1 ホワイト
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,371円4,673円2,913円1,937円4,348円2,371円
通常出荷日4日目8日目4日目4日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました