ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PE透明糸入りシート・シースルーシート #2000
通常価格(税別):1,075円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,263円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ【5~6個入り】
通常価格(税別):2,454円~
通常出荷日:8日目
アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)【100個入り】
東京硝子器械
通常価格(税別):765円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
バッグインボックス用スタンド
アズワン
通常価格(税別):51,866円~
通常出荷日:8日目
ケニス
ポリ袋マチ付(箱入)【200個入り】
通常価格(税別):898円~
通常出荷日:4日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):940円~

三商
マーキングテープ 0384030 イエロー
0通常価格(税別):4,502円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~