ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633【100~300個入り】
通常価格(税別):1,291円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):940円~

アズワン
アルミテープ 幅 50mm・75mm
4通常価格(税別):1,443円~

アズワン
ラミジップ AL
0通常価格(税別):2,359円~

東京硝子器械
Fine テドラーバッグ
0通常価格(税別):1,540円~

三商
SVチャック袋 D-4 200入
0通常価格(税別):1,217円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~