ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,263円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヒートラベル(不可逆性) 5点表示【1~10個入り】
通常価格(税別):3,611円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
東京硝子器械
シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm
通常価格(税別):5,690円~
通常出荷日:3日目
東京硝子器械
シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm
通常価格(税別):5,690円~
通常出荷日:3日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
補充用テープ(5m)
0通常価格(税別):1,128円~

アズワン
アズフロン(R)ガラステープ
4通常価格(税別):2,550円~

コクゴ
クリーンチャック袋 SJ-6/SL-6
4通常価格(税別):9,531円~

アズワン
マイティーパック
0通常価格(税別):4,306円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~