ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インディケータ-テープ SIL-34 巾20㎜

インディケータ-テープ SIL-34 巾20㎜ 96-0786
通常単価(税別)
2,805円
税込単価
3,086円
通常出荷日:4日目

【特長】・オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅...

詳細を確認

型番:

96-0786
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-0786の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-0786
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,805円
( 3,086円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
・テープに書き込みが出来ます。
・オートクレーブで通常の滅菌処理を行うと“CONTAMINATED"の文字の上に“STERILIZED"の文字が現れます。
・テープ幅(mm):20
・テープ長(m):12.7

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インディケータ-テープ SIL-34 巾20㎜の型番96-0786のページです。 型番96-0786に関する仕様情報を記載しております。
インディケータ-テープ SIL-34 巾20㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インディケータ-テープ SIL-34 巾20㎜
インディケータ-テープ SIL-34-1 巾20㎜
インディケータ-テープ SIL-10 巾25㎜
インディケータ-テープ SIT-34 巾20㎜
インディケータ-テープ SHTI-34 巾20㎜
インディケータ-テープ SIL-10-1 巾25㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,805円2,805円3,698円2,696円10,681円3,698円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました