ファクトリーサプライ用品技術窓口
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
アクリサンデー
通常価格(税別):603円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
アズワン
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)
アズワン
通常価格(税別):15,326円~
通常出荷日:8日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ヒートラベル(不可逆性) 5点表示【1~10個入り】
通常価格(税別):3,611円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
通常価格(税別):43,479円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ブラックライト(UV-LED)
アズワン
通常価格(税別):1,306円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):2,824円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ライン型LED照明
アズワン
通常価格(税別):66,667円~
通常出荷日:19日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):940円~

アズワン
アルミテープ 幅 50mm・75mm
4通常価格(税別):1,443円~

アズワン
ラミジップ AL
0通常価格(税別):2,359円~

東京硝子器械
Fine テドラーバッグ
0通常価格(税別):1,540円~

三商
SVチャック袋 D-4 200入
0通常価格(税別):1,217円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~