ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インディケータ-テープ SHTI-34 巾20㎜

インディケータ-テープ SHTI-34 巾20㎜ 96-0762
通常単価(税別)
10,681円
税込単価
11,749円
通常出荷日:4日目

【特長】・クロース地でできており“STERILIZED"の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します...

詳細を確認

型番:

96-0762
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-0762の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-0762
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,681円
( 11,749円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロース地でできており“STERILIZED"の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。
・どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。
・耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
・テープ幅(mm):20
・テープ長(m):6.35

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インディケータ-テープ SHTI-34 巾20㎜の型番96-0762のページです。 型番96-0762に関する仕様情報を記載しております。
インディケータ-テープ SHTI-34 巾20㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インディケータ-テープ SHTI-34 巾20㎜
インディケータ-テープ SHTI-10 巾25㎜
インディケータ-テープ SHTI-12 巾13㎜
インディケータ-テープ SIL-34 巾20㎜
インディケータ-テープ SIL-34-1 巾20㎜
インディケータ-テープ SIT-34 巾20㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格10,681円12,091円8,225円2,805円2,805円2,696円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました