ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハイローテンプテープ SHLT-10 テープ幅25㎜

ハイローテンプテープ SHLT-10 テープ幅25㎜ 96-0233
通常単価(税別)
11,982円
税込単価
13,180円
通常出荷日:5日目

【特長】・クロース地でできておりどのような容器にもしっかりとくっつき、酸、アルカリ、オイル、グリース等...

詳細を確認

型番:

96-0233
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-0233の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-0233
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,982円
( 13,180円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロース地でできておりどのような容器にもしっかりとくっつき、酸、アルカリ、オイル、グリース等に対しても丈夫です。
・260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりすることがありません。
・-60℃の中でもしっかりとつきはがれることがありません。
・書き込みもでき、また御希望の印刷を施した特注品もあります。
・テープ幅(mm):25
・テープ長(m):6.35

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイローテンプテープ SHLT-10 テープ幅25㎜の型番96-0233のページです。 型番96-0233に関する仕様情報を記載しております。
ハイローテンプテープ SHLT-10 テープ幅25㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイローテンプテープ SHLT-10 テープ幅25㎜
ハイローテンプテープ SHLT-34 テープ幅20㎜
ハイローテンプテープ SHLT-12 テープ幅13㎜
ラベリングテープ 幅25㎜ ST-10 №1 ホワイト
ラベリングテープ 幅25㎜ ST-10 №4 レッド
ラベリングテープ 幅25㎜ ST-10 №2 イエロー
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格11,982円9,092円7,574円2,913円2,913円2,913円
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました