ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリ平角缶 1ツ口 5L BL W195×H240mm

ポリ平角缶 1ツ口 5L BL W195×H240mm 93-7515
通常単価(税別)
1,334円
税込単価
1,467円
通常出荷日:4日目

【特長】・2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。・容量:5L・口内径(mm):φ31・胴寸法(mm):...

詳細を確認

型番:

93-7515
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-7515の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,334円
( 1,467円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
・容量:5L
・口内径(mm):φ31
・胴寸法(mm):145×195
・全高(mm):240
・目盛:無
・材質:本体 HDPE、キャップ HDPE、中栓 LDPE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ平角缶 1ツ口 5L BL W195×H240mmの型番93-7515のページです。 型番93-7515に関する仕様情報を記載しております。
ポリ平角缶 1ツ口 5L BL W195×H240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ平角缶 1ツ口 5L BL W195×H240mm
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 10L W240×H310㎜
ポリ平角缶 1ツ口 1L
ポリ平角缶 1ツ口 2L 手付-S
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 5L W200×H250㎜
ポリ平角缶 1ツ口 500ml センター口
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,334円2,703円563円766円2,611円508円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました