ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリ平角缶 C-6 1ツ口 2L 手付-S

ポリ平角缶 C-6 1ツ口 2L 手付-S 93-7513
通常単価(税別)
766
税込単価
843
通常出荷日:4日目

【特長】・2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。・容量:2L・口内径(mm):φ31・胴寸法(mm):...

詳細を確認

型番:

93-7513
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-7513の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7513
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766
( 843 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
・容量:2L
・口内径(mm):φ31
・胴寸法(mm):82×144
・全高(mm):241
・目盛:有
・材質:本体 HDPE、キャップ HDPE、中栓 LDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ平角缶 C-6 1ツ口 2L 手付-Sの型番93-7513のページです。 型番93-7513に関する仕様情報を記載しております。
ポリ平角缶 C-6 1ツ口 2L 手付-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ平角缶 C-6 1ツ口 2L 手付-S
ポリ平角缶 C-4 1ツ口 1L
ポリ平角缶 C-1 1ツ口 500ml センター口
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 10L
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 5L
ポリ正角缶 1ツ口 白 10L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7665635082,8862,1063,525
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました