ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリ平角缶 1ツ口 1L

ポリ平角缶 1ツ口 1L 93-7512
通常単価(税別)
563円
税込単価
619円
通常出荷日:4日目

【特長】・容量:1L・口内径(mm):φ24・胴寸法(mm):62×113・全高(mm):188・目盛...

詳細を確認

型番:

93-7512
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-7512の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量:1L
・口内径(mm):φ24
・胴寸法(mm):62×113
・全高(mm):188
・目盛:有
・材質:本体 HDPE、キャップ PP、中栓 LDPE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ平角缶 1ツ口 1Lの型番93-7512のページです。 型番93-7512に関する仕様情報を記載しております。
ポリ平角缶 1ツ口 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ平角缶 1ツ口 1L
ポリ平角缶 1ツ口 500ml センター口
ポリ平角缶 1ツ口 2L 手付-S
ポリ正角缶 1ツ口 白 10L
ポリ正角缶 1ツ口 白 20L
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 10L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格563円508円766円3,525円3,893円2,886円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました