ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリエチレン 細口 規格瓶 500ml 茶

ポリエチレン 細口 規格瓶 500ml 茶 93-7445
通常単価(税別)
517
税込単価
569
通常出荷日:4日目

【特長】・容量:500ml・口内径×外径×全高(mm):23×81×172.5・目盛:50ml・参考ケ...

詳細を確認

型番:

93-7445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-7445の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7445
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量:500ml
・口内径×外径×全高(mm):23×81×172.5
・目盛:50ml
・参考ケース入数:24
・材質:本体・キャップ・中栓 PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレン 細口 規格瓶 500ml 茶の型番93-7445のページです。 型番93-7445に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレン 細口 規格瓶 500ml 茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン 細口 規格瓶 500ml 茶
ポリエチレン 広口 規格瓶 500ml 茶
ポリエチレン 細口 規格瓶 100ml 茶
ポリエチレン 細口 規格瓶 500ml 白
ポリエチレン 細口 規格瓶 250ml 茶
ポリエチレン 細口 規格瓶 1L 茶
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格517527430499444573
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました