ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌子 NSA-30 10入

PTFE撹拌子 NSA-30 10入 93-6035
通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円
通常出荷日:4日目

【特長】・テーパー付の撹拌子です。・国産品。・サイズ(mm):φ8×30・入数(個):10

型番:

93-6035
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-6035の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-6035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520円
( 3,872円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパー付の撹拌子です。
・国産品。
・サイズ(mm):φ8×30
・入数(個):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 NSA-30 10入の型番93-6035のページです。 型番93-6035に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 NSA-30 10入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 NSA-30 10入
PTFE撹拌子 NSA-10 10入
PTFE撹拌子 NSA-45 10入
PTFE撹拌子 NSA-20 10入
PTFE撹拌子 NSA-15 10入
PTFE撹拌子 NSA-40 10入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,520円3,520円4,110円2,994円2,895円3,913円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました