ファクトリーサプライ用品技術窓口
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
サンプラテック
PTFE撹拌子(SA型)サービスパック
サンプラテック
通常価格(税別):4,825円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
タイゴンチューブ
東京硝子器械
通常価格(税別):3,952円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
三商
食品検査器具 063130-03 ヒ素試験器 局方B型
通常価格(税別):17,609円~
通常出荷日:7日目
東京硝子器械
バーシロンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):26,766円~
通常出荷日:お見積り
東京硝子器械
タイゴンチューブ(黄色)
東京硝子器械
通常価格(税別):10,735円~
通常出荷日:6日目 ~
アズワン
ハイパー撹拌子
アズワン
通常価格(税別):17,711円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,090円~

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):75,513円

アズワン
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
0通常価格(税別):41,253円

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):7,999円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):486円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):611円~