ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

やわらか洗浄瓶 500ml

やわらか洗浄瓶 500ml 93-5795
通常単価(税別)
1,046
税込単価
1,151
通常出荷日:4日目

【特長】・本体にやわらかい材質を採用しているので、少しの力でも確実に薬液を注出することができます。・復...

詳細を確認

型番:

93-5795
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-5795の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5795
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046
( 1,151 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にやわらかい材質を採用しているので、少しの力でも確実に薬液を注出することができます。
・復元力を兼ね備えているので、注出後はすぐ元に戻ります。
・グラスボールの重みによってジャバラが曲がるので、どんな角度や少ない液量でも使用できます。
・容量(ml):500
・材質:本体 LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル HDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

やわらか洗浄瓶 500mlの型番93-5795のページです。 型番93-5795に関する仕様情報を記載しております。
やわらか洗浄瓶 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やわらか洗浄瓶 500ml
PFA広口洗浄瓶 500ml
PFA 広口洗浄瓶 500ml
PFA 細口洗浄瓶 500ml
マルチ洗浄瓶 容量 500mL
ポリ洗浄瓶(細口) 容量 500mL
メーカー三商三商三商三商ケニスケニス
通常価格1,04621,73211,5658,9111,070660
通常出荷日4日目8日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました