ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチ洗浄瓶 1000ml 青

マルチ洗浄瓶 1000ml 青 93-5793
通常単価(税別)
1,255円
税込単価
1,381円
通常出荷日:4日目

【特長】・グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どん...

詳細を確認

型番:

93-5793
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5793の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5793
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,255円
( 1,381円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
・容量(ml):1000
・カラー:青
・材質:ポリエチレン(チューブコネクター及びおもりカバーはPP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチ洗浄瓶 1000ml 青の型番93-5793のページです。 型番93-5793に関する仕様情報を記載しております。
マルチ洗浄瓶 1000ml 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ洗浄瓶 1000ml 青
マルチ洗浄瓶 500ml 青
マルチ洗浄瓶 容量 1000mL
マルチ洗浄瓶 17002C 1000ml 青
マルチ洗浄瓶 17000C 500ml 青
マルチ洗浄瓶 容量 500mL
メーカー三商三商ケニスコクゴコクゴケニス
通常価格1,255円1,082円1,368円993円863円1,210円
通常出荷日4日目4日目5日目8日目8日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました